Type 1
145F4168
Type 1, 16 bar, 110 °C
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kW] | 20.0 kW |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | VX Solo II HWS, without controller |
| Stations type | Type 1 |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | No Controller |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 26 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 45 Kilogram |
| Nettovægt | 43 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |