Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Type 1, Varmeregulatornavn: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: VX Solo II HWS OP, without key

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]1
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BemærkningerIndir. HE, without pump
BeskrivelseDanfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 med isolering 20KW
Bredde med kabinet [mm]500 mm
Bredde uden kabinet [mm]440 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]250 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Højde med kabinet [mm]760 mm
Højde uden kabinet [mm]760 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeRørisolering
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]620 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo II HWS OP, without key
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]3 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmeregulatornavnECL 310 & AVQM 15/AMV10
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, beholderkreds - reguleringNo control
Varmtvand, pumpemærkeGrundfos
Varmtvand, pumpetypeUPM3
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Yderligere informationKabinetSikkerhedsventil

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm