Type 2, Varmeregulatornavn: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 1 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Bemærkninger | Indir. HE, without pump |
| Beskrivelse | Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 2 med isolering 30KW |
| Bredde med kabinet [mm] | 500 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 440 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde med kabinet [mm] | 380 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 250 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Højde med kabinet [mm] | 760 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 760 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Rørisolering |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Inkluderet |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, bredde [mm] | 840 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 620 mm |
| Pakke, højde [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VX Solo II HWS OP, without key |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 3 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] | 30 kW |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 40 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
| Varmtvand, beholderkreds - regulering | No control |
| Varmtvand, pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, pumpetype | UPM3 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Yderligere information | KabinetRørisoleringSikkerhedsventil |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 40 Kilogram |
| Nettovægt | 38 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |