VX Solo II H2WS (A267), Type 2
145F4165
Produkttype: VX Solo II H2WS (A267), Type 2, 16 bar, 110 °C
145F4165
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VX-Solo II H2WS ECL310/A267 Type 2, med kabinet og STW |
| Bredde med kabinet [mm] | 700 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 650 mm |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 380 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Gulvvarmekreds - pumpemærke | Grundfos |
| Gulvvarmekreds - pumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Højde med kabinet [mm] | 861 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 861 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPDM |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VXSolo II H2WS ECL310/A267DE TYP2 KR+STW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WS (A267), TYPE 2, STW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, bredde [mm] | 840 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VX Solo II H2WS (A267) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] | 30 kW |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A267 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 40 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, beholderkreds - pumpemærke | Grundfos |
| Varmtvand, beholderkreds - pumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmtvand, beholderkreds - regulering | ECL 310 + Pump |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 / A367 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Yderligere information | KabinetSikkerhedsfunktion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 45 Kilogram |
| Nettovægt | 43 Kilogram |
| Volume | 399.543 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |