Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Type 2

145F4180

Produkttype: VXi Solo HWP (A337), Type 2, 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Type 2 EPP-isoleringskappe
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVPB-F
Dybde med kabinet [mm]360 mm
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]980 mm
Højde uden kabinet [mm]980 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]620 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXi Solo HWP (A337)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]30 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A337
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt38 Kilogram
Nettovægt36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm