VXe Solo HWP HT (A237), Type 3
145F4487
Produkttype: VXe Solo HWP HT (A237), Type 3, 25 bar, 130 °C
145F4487
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit |
| Bredde med kabinet [mm] | 550 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 550 mm |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | AVPB-F |
| Dybde med kabinet [mm] | 315 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN 15 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 130 °C |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Højde med kabinet [mm] | 820 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 820 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Polypropylene |
| Kabinetmateriale | Polypropylene |
| Kapacitet [kW] | 20.0 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VXe Solo HWP HT (A237) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 3 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 25 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A237 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB06L-1 24 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, reguleringstype | External control |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN15 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | External thread |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 39 Kilogram |
| Nettovægt | 37 Kilogram |
| Volume | 171.616 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |