Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Type 3

145F4449

Produkttype: VXe Solo HWP (A237), Type 3, 16 bar, 120 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 3, with safety function for heating circuit
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVPB-F
Dybde med kabinet [mm]315 mm
Dybde uden kabinet [mm]315 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]785 mm
Højde uden kabinet [mm]785 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kapacitet [kW]15.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP3 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 3, STW
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVXe Solo HWP (A237)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A237
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06L-1 24
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt39 Kilogram
Nettovægt37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424285173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm