Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Type 2, Varmeregulatornavn: TC200

004U8419

Type 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]1
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX Solo II Type 2, med termostatisk styring, uden isolering
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]525 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVPL
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]861 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H-1 40,
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]135 mm
Pakke, dybde [mm]440 mm
Pakke, højde [mm]450 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo II HWP (Thermostatic)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]30 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnTC200
VarmereguleringstypeTermostatisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Yderligere informationKabinet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm