Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Type 2

145F4305

Produkttype: VX Solo II HWP (A247), Type 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]525 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DifferenstryksregulatorAVPB-F
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]818 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]620 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo II HWP (A247)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A247
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A247
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm