VX Solo II HWP (A247), Type 2
145F4142
Produkttype: VX Solo II HWP (A247), Type 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
145F4142
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VX-Solo II HWP ECL310/A347 Type 2, 2x AHQM, med Kabinet |
| Bredde med kabinet [mm] | 550 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 525 mm |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 380 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Højde med kabinet [mm] | 861 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 818 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPDM |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VX-Solo II HWP TYP2 ECL310/A347.1b KR+ |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP (A247), TYPE 2 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakke, bredde [mm] | 840 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 620 mm |
| Pakke, højde [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VX Solo II HWP (A247) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] | 30 kW |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A247 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 40 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 / A347 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | External thread |
| Yderligere information | Kabinet |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 40 Kilogram |
| Nettovægt | 38 Kilogram |
| Volume | 225.781 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |