Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Type 1

145F4146

Produkttype: VX Solo II H2WP (A260), Type 1, 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Type 1, AVPB-F, med kabinet og STW
Bredde med kabinet [mm]700 mm
Bredde uden kabinet [mm]650 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorAVPB-F
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]818 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo II H2WP (A260)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 210 / A260
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, reguleringstypeExternal control
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Yderligere informationKabinetSikkerhedsfunktion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt45 Kilogram
Nettovægt43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279483628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm