Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Type 2

145G4479

Produkttype: VX Solo 22 (A266), Type 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DifferenstryksregulatorAVP-F
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]370 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ22
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Højde med kabinet [mm]1037 mm
Højde uden kabinet [mm]1037 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]44.0 kW
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo 22 (A266)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A266
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ22
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB37M-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A266
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ22
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt52 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm