VX Solo 22 (A230), Type 2
145G4426
Produkttype: VX Solo 22 (A230), Type 2, 16 bar, 110 °C
145G4426
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Bredde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 545 mm |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 400 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 370 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø22 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Højde med kabinet [mm] | 1037 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1037 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kapacitet [kW] | 44.0 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44) |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VX Solo 22 (A230) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Wilo |
| Varmepumpetype | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A230 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø22 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB37M-1 40 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø22 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1" |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 52 Kilogram |
| Nettovægt | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |