Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Type 1

145G4424

Produkttype: VX Solo 22 (A230), Type 1, 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]545 mm
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]370 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ22
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde med kabinet [mm]1037 mm
Højde uden kabinet [mm]1037 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kapacitet [kW]25.0 kW
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25)
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX Solo 22 (A230)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypePara 15-130/8-75/SC-12
VarmeregulatornavnECL 310 / A230
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ22
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB37M-1 20
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, rørstørrelseØ22
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt52 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162520093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm