Termix VX, Type 2
144B3932
Produkttype: Termix VX, Type 2, 16 bar, 120 °C
144B3932
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivelse | Termix VX-2 Split inkl. UPM3-pumpe og ECL110* |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 505 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde med kabinet [mm] | 430 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 360 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Højde med kabinet [mm] | 800 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 750 mm |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VX |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a |
| SCIP-dossier produktnavn | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Stations type | Type 2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 120 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk + delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 40 Kilogram |
| Nettovægt | 39 Kilogram |
| Volume | 140.138 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |