Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Type 3

144B3924

Produkttype: Termix VX, Type 3, 16 bar, 120 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseTermix VX-3 Split inkl. UPM3-pumpe, ECL110* og rørisolering
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]505 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]430 mm
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Højde med kabinet [mm]800 mm
Højde uden kabinet [mm]750 mm
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.13d21e24-8526-4ce2-964d-d1e085258585
SCIP-dossier produktnavnVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 120
VarmereguleringstypeElektronisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT24-1 28 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt40 Kilogram
Nettovægt39 Kilogram
Volume140.138 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560906213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm