Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Varmeregulatornavn: ECL 310

144H3861

Produkttype: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseCompact 28 VX-FI Typ FBH
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Højde uden kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedNej
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 VX-FI Typ FBH
Stations typeN/A
TilslutningsretningBund og mulighed for toptilslutn.
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 36 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm