Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, Varmeregulatornavn: ECL 310

144H3141

Produkttype: Termix Compact 28 VX-FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Højde uden kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 26 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnNo Controller
Varmtvand, reguleringstypeExternal control

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm