Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 3, Varmeregulatornavn: ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

144H2014

Produkttype: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivelseTermix Compact 28 VX-FI HWP, Type 3, AVP-F, VM + AMV 10
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Højde uden kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedUden
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 VX-FI HWP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.72b78ebc-f0ae-4fa9-8653-2bd21429be17
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Stations typeType 3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 36 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, beholderkreds - reguleringVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561210609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm