Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4419

Produkttype: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVX22 XB37M20/M30 ECL310/266 DS452 Std
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]575 mm
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DifferenstryksregulatorAVP-F
Dybde med kabinet [mm]400 mm
Dybde uden kabinet [mm]385 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ22
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]1039 mm
Højde uden kabinet [mm]1039 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVX22 XB37M20/M30 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M30, ECL310/A266
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeVX 22 (A266)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeM20/M30
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeWilo
VarmepumpetypePara 15-130/8-75/SC-12
VarmeregulatornavnECL 310 / A266
VarmereguleringstypeElektronisk
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB37M-1 20
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, pumpemærkeWilo
Varmtvand, pumpetypePara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Varmtvand, regulatornavnECL 310 / A266
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ22
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB37M-1 30
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt65 Kilogram
Nettovægt63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162519707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm