VX 22 (A230)
145G4420
Produkttype: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C
145G4420
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Bredde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 575 mm |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 400 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 385 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø22 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 1039 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1039 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPDM |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M40, ECL310/A230 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | VX 22 (A230) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | M20/M40 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Wilo |
| Varmepumpetype | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A266 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø22 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB37M-1 20 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, pumpemærke | Wilo |
| Varmtvand, pumpetype | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB 25 |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø22 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-1 40 |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 65 Kilogram |
| Nettovægt | 63 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |