Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3589

Produkttype: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Bredde med kabinet [mm]515 mm
Bredde uden kabinet [mm]510 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]260 mm
Dybde uden kabinet [mm]260 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]770 mm
Højde uden kabinet [mm]770 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeGrålakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VVX-ID
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP-dossier produktnavnVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Stations typeType 40-40
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 120
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt35 Kilogram
Nettovægt34 Kilogram
Volume103.103 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm