Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Type 2-1, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H0080

Produkttype: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Termix VVX-I FI

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-I 2-1 med ECL Comfort 110*
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dybde med kabinet [mm]430 mm
Dybde uden kabinet [mm]375 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]800 mm
Højde uden kabinet [mm]800 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedEkstra
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTermix VVX-I FI 2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VVX-I FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8
SCIP-dossier produktnavnTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Stations typeType 2-1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 120
VarmereguleringstypeElektronisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 16 G3/4" HP
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40 G3/4" HP
VarmtvandscirkulationEkstra

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt30 Kilogram
Nettovægt29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560909658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm