Danfoss logo
144H2455 Termix VVX-B-1-1

Termix VVX-B, Type 1-1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144H3419

Produkttype: Termix VVX-B, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-B-1-1
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dybde med kabinet [mm]430 mm
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]810 mm
Højde uden kabinet [mm]810 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedValgfrit
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VVX-B-1-1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VVX-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.178bd3dd-aaed-4d55-a8a6-29f8b6efc7d2
SCIP-dossier produktnavnTermix VVX-B-1-1
Stations typeType 1-1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT24-1 16 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT24-1 16 G3/4" P
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt35 Kilogram
Nettovægt34 Kilogram
Volume150.48 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706562230231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm