Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 1-2, Varmeregulatornavn: ECL 110, Varmtvand, regulatornavn: AVTB

144H0036

Produkttype: Termix VVX-B, Type 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseTermix VVX-B 1-2 med ECL110*, Varmeveksler/rørisolering
Bredde med kabinet [mm]540 mm
Bredde uden kabinet [mm]530 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dybde med kabinet [mm]430 mm
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]810 mm
Højde uden kabinet [mm]810 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedEkstra
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix VVX-B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b112811d-a0c6-4232-b799-197287990afd
SCIP-dossier produktnavnTermix VVX-B-1-2
Stations typeType 1-2
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 110
VarmereguleringstypeElektronisk + delta p-regulator
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeT24-1 20 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnAVTB
Varmtvand, reguleringstypeTermostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT24-1 16 G3/4" P
VarmtvandscirkulationUden

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt35 Kilogram
Nettovægt34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560909177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm