Termix VVX-B, Type 3-2, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: AVTB
144H0024
Produkttype: Termix VVX-B, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0024
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Termix VVX-B 3-2 |
| Bredde med kabinet [mm] | 540 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 530 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dybde med kabinet [mm] | 430 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 360 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 810 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 810 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Ekstra |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix VVX-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 93ebc440-cb4c-4fbd-889f-7933ee02c9c1 |
| SCIP-dossier produktnavn | Termix VVX-B-3-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Stations type | Type 3-2 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | RAVK |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + delta p-regulator |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | AVTB |
| Varmtvand, reguleringstype | Termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T24-1 24 G3/4" P |
| Varmtvandscirkulation | Uden |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 35 Kilogram |
| Nettovægt | 34 Kilogram |
| Volume | 0.153 Cubic meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |