Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Varmtvand, regulatornavn: AVQM

144H2759

Produkttype: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivelsesubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredde uden kabinet [mm]730 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uden kabinet [mm]457 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]1126 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeUden
KabinetmulighedNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionKST-M
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix KST
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993
SCIP-dossier produktnavnTermix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Stations typeType M
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310,A266.9
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
VarmetilslutningstypeG udv. gevind
Varmeveklser-typeT137L-1 40 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnAVQM
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeT137H-1 36 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationInkluderet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt70 Kilogram
Nettovægt69 Kilogram
Volume375.645 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706561602855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm