Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310

144H3912

Produkttype: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseCompact 28 VVX 1-FBH
Bredde uden kabinet [mm]1460 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]890 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedNej
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-FBH
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 VVX-FI
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.3c148576-c493-424d-a851-92a38493f996
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 VVX 1-FBH
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 36 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeT137H-1 20 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationJa

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt95 Kilogram
Nettovægt94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628305769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm