Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310
144H3900
Produkttype: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3900
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Compact 28 VVX 1-1 |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1460 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Dybde uden kabinet [mm] | 400 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø28 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 890 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Nej |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 VVX 1-1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix Compact 28 VVX-FI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 634d0117-f060-4085-b951-13fba1965d8f |
| SCIP-dossier produktnavn | Compact 28 VVX 1-1 |
| Stations type | Type 1-1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø28 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | T137H-1 16 G1"*20 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø28 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 95 Kilogram |
| Nettovægt | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |