Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310
144H3381
Produkttype: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3381
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | District heating station for indirect heating with charging system. |
| Bredde uden kabinet [mm] | 1460 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | Ø18 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Cirkulation, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dybde uden kabinet [mm] | 400 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø28 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | G1" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 890 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmulighed | Uden |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Termix Compact 28 VVX-FI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 8267749b-ce7b-4a4a-81d4-9b548ee12015 |
| SCIP-dossier produktnavn | Compact 28 VVX-FI-SLS 1-1 FBH |
| Stations type | Type 1-1 |
| Tilslutningsretning | Bund og mulighed for toptilslutn. |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø28 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Elektronisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø28 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 1" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, vekslertype | T137H-1 10 G1"*20 H |
| Varmtvandscirkulation | Ja |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 95 Kilogram |
| Nettovægt | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562168008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |