Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-3, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H3448

Produkttype: Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeG indv. gevind
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]914 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedNej
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 MST VVX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 MST VVX-2-3
Stations typeType 2-3
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 120
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeT137H-1 60 G1"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnIHPT
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt55 Kilogram
Nettovægt53 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm