Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: ECL 310

144H3936

Produkttype: Termix Compact 28 MS VVX, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseCompact 28 MS VVX-1-FBH
Bredde uden kabinet [mm]905 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseØ18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse3/4"
Cirkulation, tilslutningstypeindvendigt gevind
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Dybde uden kabinet [mm]400 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse1"
Fjernvarme, tilslutningstypeindvendigt gevind
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
GodkendelseCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]1063 mm
Indeholder batterierNo
KabinetmulighedNej
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-FBH
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeTermix Compact 28 MS VVX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4195c0eb-d912-4bd9-abb8-88bf8079d850
SCIP-dossier produktnavnCompact 28 MS VVX-1-FBH
Stations typeType 1
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ28
Varmetilslutningsstørrelse1"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElektronisk
Varmtvand, rørstørrelseØ28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse1"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeT137H-1 20 G1"*20 H
VarmtvandscirkulationInkluderet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt56 Kilogram
Nettovægt55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715628304892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm