Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145F0305

Produkttype: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Indirekte varme og varmt brugsvand

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VX2
Egenskab
Værdi
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations type36/+60
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
VarmeregulatornavnECL 110/VS2/AMV150
VarmereguleringstypeElektronisk
Varmeveklser-typeXB06H-1-36
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, vekslertypeXB06H+-1 60
Yderligere informationKabinet

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt49 Kilogram
Nettovægt47 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm