Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, Bund, 49 kW, Type 2

145F3917

EvoFlat VX-F -2 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat VX-F -2 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 2
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde uden kabinet [mm]152 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde uden kabinet [mm]717 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 R
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat VX-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJa
Stations typeType 2
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]10 kW
VarmeregulatornavnFTC
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvandsydelse [kW] [Max]49 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt26.3 Kilogram
Nettovægt25.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424648398