Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Bund, 43 kW, Type 1

145F3925

EvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1 DHW circulation pump

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat VX-F -1 StS FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX stainless steel type 1 DHW circulation pump
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde uden kabinet [mm]152 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeIndirect
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Højde uden kabinet [mm]717 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat VX-F 1StS FH DHW circ
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEEYes
PipingStainless steel
Egenskab
Værdi
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat VX-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJa
Stations typeType 1
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJa
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]10 kW
VarmeregulatornavnFTC
VarmereguleringstypeTermostatisk + differenstryk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnTPC-M
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
VarmtvandscirkulationInkluderet
Varmtvandsydelse [kW] [Max]43 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt28.2 Kilogram
Nettovægt27 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162784037