EvoFlat VX-F, Bund, 49 kW, Type 2
145F3923
EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
145F3923
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenstryksregulator | Integreret |
| Dybde uden kabinet [mm] | 152 mm |
| Elektrisk tilslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| Heating system type | Indirect |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde uden kabinet [mm] | 717 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat VX-F 2 FH DHW circ |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Piping | Stainless steel |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat VX-F |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Ja |
| Stations type | Type 2 |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Ja |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 10 kW |
| Varmeregulatornavn | FTC |
| Varmereguleringstype | Termostatisk + differenstryk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | TPC-M |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvandscirkulation | Inkluderet |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 49 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 28.2 Kilogram |
| Nettovægt | 27 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162783979 |