Substations, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes
144G5941
DSA 2F-3 ST WALL
144G5941
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Applikation | District Heating |
| Beskrivelse | DSA 2F-3 ST WALL |
| Bredde med kabinet [mm] | 650 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 800 mm |
| CE-mærket | Yes |
| Cirkulation, rørstørrelse | DN15 |
| Cirkulation, tilslutningsstørrelse | DN15 |
| Cirkulation, tilslutningstype | Internal thread |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPS 25-60 N 180 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dybde med kabinet [mm] | 650 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 650 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | DN25 |
| Fjernvarme, tilslutningstype | External thread |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 130 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 1200 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 1200 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | EPP |
| Kabinetmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Kabinetmulighed | Yes |
| Kapacitet [kW] | 60.0 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kategorinavn | Indirect heating and DHW substations |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DSA 2F-3 WALL ST |
| Navn på producent | Danfoss |
| Pakke, bredde [mm] | 1200 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 800 mm |
| Pakke, højde [mm] | 800 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA2 WALL |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 2F-3 + ST |
| Tilslutningsretning | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto L |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 |
| Varmereguleringstype | Electronic |
| Varmerørstørrelse | DN20 |
| Varmetilslutningsstørrelse | DN25 |
| Varmetilslutningstype | Internal thread |
| Varmeveklser-type | XB37L-10 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| varmevekslerlegering | 1.4404 |
| Varmtvand, regulatornavn | ECL 310 |
| Varmtvand, reguleringstype | Electronic |
| Varmtvand, rørstørrelse | DN20 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | DN20 |
| Varmtvand, tilslutningstype | Internal thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB37M-20 |
| Varmtvandscirkulation | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 80 Kilogram |
| Nettovægt | 60 Kilogram |
| Volume | 492.343 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |