Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substations, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
ApplikationDistrict Heating
BeskrivelseDSA 2F-3 WALL
Bredde med kabinet [mm]650 mm
Bredde uden kabinet [mm]800 mm
CE-mærketYes
Cirkulation, rørstørrelseDN15
Cirkulation, tilslutningsstørrelseDN15
Cirkulation, tilslutningstypeInternal thread
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dybde med kabinet [mm]650 mm
Dybde uden kabinet [mm]650 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN25
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseDN25
Fjernvarme, tilslutningstypeExternal thread
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
GodkendelseCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]1200 mm
Højde uden kabinet [mm]1200 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPP
KabinetmaterialeWhite-lacquered steel sheet
KabinetmulighedNo
Kapacitet [kW]60.0 kW
KategorinavnIndirect heating and DHW substations
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionWall mounted
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA2 WALL
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-3
TilslutningsretningPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto L
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN20
VarmetilslutningsstørrelseDN25
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmeveklser-typeXB37L-10
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404
Varmtvand, regulatornavnECL 310
Varmtvand, reguleringstypeElectronic
Varmtvand, rørstørrelseDN20
Varmtvand, tilslutningsstørrelseDN20
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB37M-20
VarmtvandscirkulationYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt80 Kilogram
Nettovægt60 Kilogram
Volume492.343 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm