Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Antal husstande [Maks.]4
Antal husstande [Min.]1
Antal varmekredse1
Antal varmtvandskredsløb1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
ApplikationDistrict Heating
BeskrivelseDSA HOME 2F-1
Bredde med kabinet [mm]810 mm
Bredde uden kabinet [mm]800 mm
CE-mærketYes
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primær uden energimåler [bar] [Min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde med kabinet [mm]350 mm
Dybde uden kabinet [mm]350 mm
Fjernvarme, rørstørrelseDN20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelseG3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeExternal thread
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]130 °C
GodkendelseCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]810 mm
Højde uden kabinet [mm]810 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePU Hard Foam+EPP
KabinetmaterialeWhite-lacquered steel sheet
KabinetmulighedYes
Kapacitet [kW]65.0 kW
KategorinavnIndirect heating and DHW substations
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
Navn på producentDanfoss
Pakke, bredde [mm]1200 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA2 HOME
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-1
TilslutningsretningUp
Tryk, nominel primær [bar]14 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 AUTO 15-70
VarmeregulatornavnECL 110
VarmereguleringstypeElectronic
VarmerørstørrelseDN20
VarmetilslutningsstørrelseG3/4"
VarmetilslutningstypeInternal thread
Varmeveklser-typeXB06L-1-16
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
varmevekslerlegering1.4404
Varmtvand, regulatornavnAVTQ
Varmtvand, reguleringstypeThermostatic
Varmtvand, rørstørrelseDN15
Varmtvand, tilslutningsstørrelseG3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeInternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 20
VarmtvandscirkulationNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt60 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Volume214.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm