DID pre-configured stations, Top og bund, 65 kW
267B1187
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: DID pre-configured stations
267B1187
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Circulation pump | Ja |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Material Description | DID-62 65 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Omfattet af WEEE | No |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | DID pre-configured stations |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| Varmekapacitet [kW] [Max] | 19 kW |
| Varmeregulatornavn | TD-21 |
| Varmereguleringstype | Termostatisk |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | TD-21 |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 65 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 33 Kilogram |
| Nettovægt | 31.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |