Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Bund, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: DID pre-configured stations

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Circulation pumpJa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ20
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Egenskab
Værdi
Mixing circuit - controlTermostat
Omfattet af WEEENo
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeDID pre-configured stations
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
Varmekapacitet [kW] [Max]19 kW
VarmeregulatornavnTD-21
VarmereguleringstypeTermostatisk
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnTD-21
Varmtvandsydelse [kW] [Max]65 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt27 Kilogram
Nettovægt25.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm