Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Type 3-2, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145F0353

Type 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]360 mm
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]980 mm
Højde uden kabinet [mm]980 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Egenskab
Værdi
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VXi (A237)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3-2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]15 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A237
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeExternal thread
Varmeveklser-typeXB06L-1 24
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt44 Kilogram
Nettovægt42 Kilogram
Volume217.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm