Danfoss logo
145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Type 2-2, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145F0335

Type 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]2
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II VXi HWP type 2 HE + type 2 PWH +DVGW ball valve, safety func
Bredde med kabinet [mm]550 mm
Bredde uden kabinet [mm]550 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]360 mm
Dybde uden kabinet [mm]360 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]120 °C
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]980 mm
Højde uden kabinet [mm]980 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialePolypropylene
KabinetmaterialePolypropylene
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux VXi 2-2 ECS-CH ECL310/A337 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H2-W2, STW
Navn på producentDanfoss
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]600 mm
Pakke, dybde [mm]360 mm
Pakke, højde [mm]1000 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VXi (A337)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2-2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]30 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A337
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeExternal thread
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeExternal thread
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]32 kW
Yderligere information2x sikkerhedsfunktionEPP-frontisoleringskappe

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt42 Kilogram
Nettovægt40 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428524971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm