Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P
145F0638
Produkttype: Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0638
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bredde med kabinet [mm] | 550 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 550 mm |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Differenstryksregulator | Integrated in control valve |
| Dybde med kabinet [mm] | 315 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 120 °C |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 932 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 932 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Polypropylene |
| Kabinetmateriale | Polypropylene |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Akva Lux II VXe (A237) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 1-1 |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] | 20 kW |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmeregulatornavn | ECL 310 / A237 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | External thread |
| Varmeveklser-type | XB06H-1 26 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmtvand, regulatornavn | PTC2+P |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | External thread |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 26 |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 41 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 43 Kilogram |
| Nettovægt | 42 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424631604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |