Type 3-1, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P
004U8447
Type 3-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
004U8447
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | Akva Lux II VX type 1 Varmtvand + type 3 HE (gulvvarme) |
| Bredde med kabinet [mm] | 600 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 553 mm |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Differenstryksregulator | AVPL |
| Dybde med kabinet [mm] | 380 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | Udvendigt gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 861 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 861 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Uden |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux II VX type 2 DHW+type 1 HE, Cov |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H3-W1, Therm. |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakke, bredde [mm] | 840 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, dybde [mm] | 620 mm |
| Pakke, højde [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Indir. FH and DHW, thermostatic control |
| Stations type | Type 3-1 |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 6 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmekapacitet [kW] | 10 kW |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Varmeregulatornavn | RAVK |
| Varmereguleringstype | Termostatisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmeveklser-type | XB06L-1 24 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| Varmtvand, regulatornavn | PTC2+P |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | indvendigt gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 26 |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 41 kW |
| Varmtvandsydelse [kW] [Min] | 32 kW |
| Yderligere information | Kabinet |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 47 Kilogram |
| Nettovægt | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |