Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 varmekredse, Type 1-1, Varmeregulatornavn: ECL 210, Varmtvand, regulatornavn: PTC2

004U8347

Produkttype: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 varmekredse, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal husstande [Maks.]4
Antal husstande [Min.]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BemærkningerIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
BeskrivelseAkva Lux II VX H2WP type 1 Varmtvand + type 1 HE med rørisolering
Bredde med kabinet [mm]700 mm
Bredde uden kabinet [mm]650 mm
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
Dybde med kabinet [mm]381 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG udv. gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]861 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeRørisolering
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
KabinetmulighedInkluderet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 varmekredse
Stations typeType 1-1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]3 bar
UL-klassificeretNo
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3
VarmeregulatornavnECL 210
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
VarmetilslutningstypeG indv. gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
varmevekslerlegeringAISI 316
Varmtvand, regulatornavnPTC2
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeG indv. gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47 Kilogram
Nettovægt45 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.995 Hectoliter
EAN/UPC5715162510681