Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 varmekredse, Type 1-1, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145F0267

Produkttype: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 varmekredse, Type 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 med STW
Bredde med kabinet [mm]700 mm
Bredde uden kabinet [mm]650 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Gulvvarmekreds - pumpemærkeGrundfos
Gulvvarmekreds - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]818 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ1/1 KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
Pakke, bredde [mm]840 mm
Pakke, dybde [mm]800 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 varmekredse
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1-1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310 / A260
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmeveksler, testtryk [bar]38 bar
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]41 kW
Varmtvandsydelse [kW] [Min]35 kW
Yderligere informationSikkerhedsfunktion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47 Kilogram
Nettovægt45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279482621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm