Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Type 2-2, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145F0309

Type 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]553 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorAVPL
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]861 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II VX type 2 DHW+type 2 HE, Cov
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W2, Therm.
Omfattet af WEEENo
Pakke, bredde [mm]840 mm
Egenskab
Værdi
Pakke, dybde [mm]620 mm
Pakke, højde [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VX (Thermostatic)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2-2
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]30 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnRAVK
VarmereguleringstypeTermostatisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 40
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 40
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]55 kW
Yderligere informationKabinetRørisolering

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47 Kilogram
Nettovægt45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424495718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm