Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Type 1-1, Varmeregulatornavn: ECL 310, Varmtvand, regulatornavn: PTC2+P

145F0214

Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Bredde med kabinet [mm]600 mm
Bredde uden kabinet [mm]553 mm
Connection direction secondaryTop and bottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstryksregulatorIntegrated in control valve
Dybde med kabinet [mm]380 mm
Dybde uden kabinet [mm]365 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeUdvendigt gevind
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]110 °C
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Højde med kabinet [mm]861 mm
Højde uden kabinet [mm]861 mm
Indeholder batterierNo
IsoleringsmaterialeEPDM
KabinetmaterialeHvidlakeret stålplade
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Egenskab
Værdi
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Omfattet af WEEENo
Product line33
ProduktgruppeMindre stationer
ProdukttypeAkva Lux II VX (Electronic)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 1-1
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]6 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW]20 kW
VarmepumpemærkeGrundfos
VarmepumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
VarmeregulatornavnECL 310
VarmereguleringstypeElektronisk
VarmerørstørrelseØ18
Varmetilslutningsstørrelse3/4"
Varmetilslutningstypeindvendigt gevind
Varmeveklser-typeXB06H-1 26
varmeveksler, lodningsmaterialeBrazed copper
Varmtvand, regulatornavnPTC2+P
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelseØ18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse3/4"
Varmtvand, tilslutningstypeindvendigt gevind
Varmtvand, vekslertypeXB06H-1 26
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]41 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt55 Kilogram
Nettovægt50 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm