Type 3-1, Varmeregulatornavn: ECL 210, Varmtvand, regulatornavn: PTC2
004U8269
Type 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Akva Lux II VX (A237)
004U8269
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal husstande [Maks.] | 2 |
| Antal husstande [Min.] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bemærkninger | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Beskrivelse | Akva Lux II VX HWP type 1 Varmtvand + type 3 GV (XB 06L-1-24) |
| Bredde med kabinet [mm] | 550 mm |
| Bredde uden kabinet [mm] | 510 mm |
| DCW statisk tryk [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dybde med kabinet [mm] | 381 mm |
| Dybde uden kabinet [mm] | 365 mm |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G udv. gevind |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 110 °C |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Højde med kabinet [mm] | 861 mm |
| Højde uden kabinet [mm] | 861 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsmateriale | Uden |
| Kabinetmateriale | Hvidlakeret stålplade |
| Kabinetmulighed | Inkluderet |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Pakke, bredde [mm] | 840 mm |
| Pakke, dybde [mm] | 620 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakke, højde [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Mindre stationer |
| Produkttype | Akva Lux II VX (A237) |
| Stations type | Type 3-1 |
| Tilslutningsretning | Top og bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 3 bar |
| UL-klassificeret | Out of scope |
| Varmepumpemærke | Grundfos |
| Varmepumpetype | UPM3 |
| Varmeregulatornavn | ECL 210 |
| Varmereguleringstype | Elektronisk |
| Varmerørstørrelse | Ø18 |
| Varmetilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmetilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmeveklser-type | XB06L-1 24 |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Brazed copper |
| Varmeveksler, testtryk [bar] | 38 bar |
| varmevekslerlegering | AISI 316 |
| Varmtvand, regulatornavn | PTC2 |
| Varmtvand, reguleringstype | Flow/termostatisk |
| Varmtvand, rørstørrelse | Ø18 |
| Varmtvand, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Varmtvand, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Varmtvand, vekslertype | XB06H-1 26 |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 47 Kilogram |
| Nettovægt | 45 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510353 |